Valvola di inversione a 4 vie, STF-4017G
061L1359
Campo temperatura mezzo [°C]: -30 - 160, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 1 5/8, Config. di progettazione Stile: G
061L1359
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEVDE |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 160 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 320 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 156.07 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 110.87 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 94.73 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 133.39 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 143.31 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 124.19 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 202.13 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 175.19 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Condizione cap 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condizione cap 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Config. di progettazione Stile | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. aspirazione [in] | 1 5/8 |
| Dimensione att. aspirazione [mm] | 41.70 mm |
| Dimensione att. evap./cond. [in] | 1 5/8 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione att. evap./cond. [mm] | 41,7 |
| Dimensione att. scarico [in] | 1 5/8 in |
| Dimensione att. scarico [mm] | 41.20 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole a 4 vie reversibili |
| Identificazione modello | STF-4017G |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 4017G |
| Materiale attacco di processo | Rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| N. dossier SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Nome prodotto | Valvola di inversione a 4 vie |
| Nome prodotto dossier SCIP | Four-way valve(1) |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| OPD min. [bar] | 3.000 bar |
| OPD min. [psi] | 44.000 psi |
| Perdita max. [cm³/min] | 15000 cm³/min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Resistenza agli urti standard | JIS C 60068-2-27 |
| Stabilità alle vibrazioni [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Test vibrazioni standard | JIS C 60068-2-6 |
| Tipo di att. scarico | Maschio |
| Tipo di prodotto | STF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.371 Kilogram |
| Peso netto | 0.37 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 48.195 Liter |
| EAN/UPC | 5702424157197 |