Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Valvola di inversione a 4 vie, STF-H0321

061L1350

Campo temperatura mezzo [°C]: -30 - 130, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 5/8, Config. di progettazione Stile: E

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEVDE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]11.79 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]8.38 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]7.16 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]10.08 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]10.83 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]9.38 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]15.27 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]13.24 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]5/8
Dimensione att. aspirazione [mm]16.15 mm
Dimensione att. evap./cond. [in]5/8
Dimensione att. evap./cond. [mm]16,15
Caratteristica
Valore
Dimensione att. scarico [in]1/2 in
Dimensione att. scarico [mm]12.95 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-H0321
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
N. dossier SCIP7bb7ef92-7e6b-4cf7-9847-014abacbabe0
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
Nome prodotto dossier SCIPSTF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]44.000 psi
Perdita max. [cm³/min]1500 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFemmina
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.371 Kilogram
Peso netto0.37 Kilogram
Volume1.848 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162259061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm