Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Valvola di inversione a 4 vie

061L1328

Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 122, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 1 5/8, Config. di progettazione Stile: G
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: STF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEULVDE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]122 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]252 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]111.22 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]79.01 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]67.50 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]95.05 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]102.12 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]88.50 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]144.03 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]124.84 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileG
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]1 5/8
Dimensione att. aspirazione [mm]41.70 mm
Dimensione att. evap./cond. [in]1 5/8
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [mm]41,7
Dimensione att. scarico [in]1 1/8 in
Dimensione att. scarico [mm]28.50 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-30U3G3
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U3G3
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Nome file approvazione ULMH12113
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]44.000 psi
Perdita max. [cm³/min]10000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407CR410A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoMaschio
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6 Kilogram
Peso netto5.787 Kilogram
Volume34.96 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428531771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm