Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Valvola di inversione a 4 vie

061L1326

Campo temperatura mezzo [°C]: -30 - 130, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Config. di progettazione Stile: G

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]286.71 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]203.68 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]174.02 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]245.04 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]263.27 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]228.14 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]371.32 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]321.83 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileG
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]2 5/8
Dimensione att. aspirazione [mm]67.00 mm
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [in]2 5/8
Dimensione att. evap./cond. [mm]67
Dimensione att. scarico [in]1 5/8 in
Dimensione att. scarico [mm]41.20 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-6001G3
Material DescriptionSTF-6001G_4WAY VALVE
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]44.000 psi
Perdita max. [cm³/min]30000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407CR410A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoMaschio
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.387 Kilogram
Peso netto23.202 Kilogram
Volume76.844 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428531757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm