Valvola di inversione a 4 vie, STF-3006G3
061L1283
Campo temperatura mezzo [°C]: -30 - 130, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 1 5/8, Config. di progettazione Stile: G
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: STF
061L1283
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEVDE |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 111.22 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 79.01 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 67.50 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 95.05 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 102.12 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 88.50 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 144.03 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 124.84 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Condizione cap 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condizione cap 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Config. di progettazione Stile | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. aspirazione [in] | 1 5/8 |
| Dimensione att. aspirazione [mm] | 41.70 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione att. evap./cond. [in] | 1 5/8 |
| Dimensione att. evap./cond. [mm] | 41,7 |
| Dimensione att. scarico [in] | 1 1/4 in |
| Dimensione att. scarico [mm] | 32.05 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole a 4 vie reversibili |
| Identificazione modello | STF-3006G3 |
| Material Description | STF-3006G3_4WAY VALVE |
| Materiale attacco di processo | Rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Nome prodotto | Valvola di inversione a 4 vie |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| OPD min. [bar] | 3.000 bar |
| OPD min. [psi] | 44.000 psi |
| Perdita max. [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Resistenza agli urti standard | JIS C 60068-2-27 |
| Stabilità alle vibrazioni [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Test vibrazioni standard | JIS C 60068-2-6 |
| Tipo di att. scarico | Femmina |
| Tipo di prodotto | STF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.873 Kilogram |
| Peso netto | 5.579 Kilogram |
| Volume | 36.27 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |