Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Valvola di inversione a 4 vie, STF-0441G3

061L1276

Campo temperatura mezzo [°C]: -30 - 140, OPD max. [bar]: 35, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 3/4, Config. di progettazione Stile: B

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEVDE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]140 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]284 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]22.66 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]16.10 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]13.75 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]19.37 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]20.81 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]18.03 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]29.35 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]25.43 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileB
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]3/4
Dimensione att. aspirazione [mm]19.15 mm
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [in]3/4
Dimensione att. evap./cond. [mm]19,15
Dimensione att. scarico [in]1/2 in
Dimensione att. scarico [mm]12.80 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-0441G3
Material DescriptionSTF-0441G3_4WAY VALVE
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]35.0 bar
OPD max. [psi]508.0 psi
OPD max. [psig]508 psig
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]44.000 psi
Perdita max. [cm³/min]4000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407CR410A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFemmina
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.843 Kilogram
Peso netto0.801 Kilogram
Volume2.378 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428273152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm