Valvola di inversione a 4 vie, STF-07U12G3
061L1243
Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 7/8, Dimensione att. scarico [in]: 3/4, Config. di progettazione Stile: B
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: STF
061L1243
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEULc UL us |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -4 °F |
| Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 38.84 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 27.60 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 23.58 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 33.20 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 35.67 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 30.91 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 50.31 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 43.60 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Condizione cap 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condizione cap 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Config. di progettazione Stile | B |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. aspirazione [in] | 7/8 |
| Dimensione att. aspirazione [mm] | 22.30 mm |
| Dimensione att. evap./cond. [in] | 7/8 |
| Dimensione att. evap./cond. [mm] | 22,3 |
| Dimensione att. scarico [in] | 3/4 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione att. scarico [mm] | 19.15 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole a 4 vie reversibili |
| Identificazione modello | STF-07U12G3 |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6 |
| Materiale attacco di processo | Rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 41.5 bar |
| N. dossier SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Nome file approvazione UL | MH12113 |
| Nome prodotto | Valvola di inversione a 4 vie |
| Nome prodotto dossier SCIP | Four-way valve(1) |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| OPD min. [bar] | 3.000 bar |
| OPD min. [psi] | 44.000 psi |
| Perdita max. [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407CR410A |
| Resistenza agli urti standard | JIS C 60068-2-27 |
| Stabilità alle vibrazioni [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Test vibrazioni standard | JIS C 60068-2-6 |
| Tipo di att. scarico | Femmina |
| Tipo di prodotto | STF |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.72 Kilogram |
| Peso netto | 1.634 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 9.478 Liter |
| EAN/UPC | 5702428273336 |