Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

Valvola di inversione a 4 vie, STF-1511G3

061L1224

Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 1 1/8, Config. di progettazione Stile: F

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEVDE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]40.69 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]28.91 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]24.70 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]34.78 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]37.37 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]32.38 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]52.70 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]45.68 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileF
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]1 1/8
Dimensione att. aspirazione [mm]28.90 mm
Dimensione att. evap./cond. [in]1 1/8
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [mm]28,9
Dimensione att. scarico [in]7/8 in
Dimensione att. scarico [mm]22.50 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-1511G3
Material DescriptionSTF-1511G ( from 061L1173 )
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]41.7 bar
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]44.000 psi
Perdita max. [cm³/min]6000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407CR410A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFemmina
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.45 Kilogram
Peso netto1.55 Kilogram
Volume19.841 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428273480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm