Valvola di inversione a 4 vie, STF-0301G
061L1208
061L1208
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Bobina | No |
| Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 11.79 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 8.38 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 7.16 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 10.08 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 10.83 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 9.38 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 15.27 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 13.24 kW |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti | REPLACE BY 061L1194 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione att. aspirazione [mm] | 16.15 mm |
| Dimensione att. scarico [mm] | 12.95 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole a 4 vie reversibili |
| Identificazione modello | STF-0301G |
| Material Description | STF-0301G (from L1000) valvola 4 vie |
| Nome prodotto | Valvola di inversione a 4 vie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 4 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Tipo di prodotto | STF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.568 Kilogram |
| Peso netto | 0.37 Kilogram |
| Volume | 1.744 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |