Valvola di inversione a 4 vie, STF-0712G
061L1195
061L1195
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Bobina | No |
| Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 38.84 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 27.60 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 23.58 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 33.20 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 35.67 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 30.91 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 50.31 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 43.60 kW |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti | REPLACE BY 061L1223 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione att. aspirazione [mm] | 22.30 mm |
| Dimensione att. scarico [mm] | 19.15 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole a 4 vie reversibili |
| Identificazione modello | STF-0712G |
| Material Description | STF-0712G (frm L1011) VALVOLA A 4 VIE |
| Nome prodotto | Valvola di inversione a 4 vie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Tipo di prodotto | STF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.628 Kilogram |
| Peso netto | 1.627 Kilogram |
| Volume | 9.565 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |