Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Valvola di inversione a 4 vie, STF-0728G3

061L1160

Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 7/8, Config. di progettazione Stile: B
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: STF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEVDE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]38.84 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]27.60 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]23.58 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]33.20 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]35.67 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]30.91 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]50.31 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]43.60 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileB
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]7/8
Dimensione att. aspirazione [mm]22.30 mm
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [in]7/8
Dimensione att. evap./cond. [mm]22,3
Dimensione att. scarico [in]7/8 in
Dimensione att. scarico [mm]22.50 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-0728G3
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0728G3 I/6
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]44.000 psi
Perdita max. [cm³/min]6000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFemmina
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.615 Kilogram
Peso netto1.534 Kilogram
Volume9.691 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428273817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm