Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Valvola di inversione a 4 vie, STF-0420G3

061L1156

Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 7/8, Dimensione att. scarico [in]: 1/2, Config. di progettazione Stile: B
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: STF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEVDE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]22.66 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]16.10 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]13.75 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]19.37 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]20.81 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]18.03 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]29.35 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]25.43 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileB
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]7/8
Dimensione att. aspirazione [mm]22.40 mm
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [in]7/8
Dimensione att. evap./cond. [mm]22,4
Dimensione att. scarico [in]1/2
Dimensione att. scarico [mm]12.80 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-0420G3
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0420G3 I/24
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]44.000 psi
Perdita max. [cm³/min]4000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407CR410A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFemmina
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.853 Kilogram
Peso netto0.81 Kilogram
Volume2.378 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428273848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm