Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Valvola di inversione a 4 vie, STF-0401G

061L1152

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
BobinaNo
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]22.66 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]16.10 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]13.75 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]19.37 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]20.81 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]18.03 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]29.35 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]25.43 kW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentiREPLACE BY 061L1209
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caratteristica
Valore
Dimensione att. aspirazione [mm]19.15 mm
Dimensione att. scarico [mm]12.80 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-0401G
Material DescriptionSTF-0401G 4-VALVOLA A 4 VIE
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407CR410A
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.841 Kilogram
Peso netto0.78 Kilogram
Volume2.377 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm