Valvola di inversione a 4 vie, STF-0214G3
061L1149
Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3.43, Dimensione att. aspirazione [in]: 5/8, Config. di progettazione Stile: D
061L1149
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEVDE |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -4 °F |
| Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 9.71 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 6.90 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 5.89 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 8.30 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 8.92 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 7.73 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 12.58 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 10.90 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Condizione cap 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condizione cap 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Config. di progettazione Stile | D |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. aspirazione [in] | 5/8 |
| Dimensione att. aspirazione [mm] | 16.03 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione att. evap./cond. [in] | 5/8 |
| Dimensione att. evap./cond. [mm] | 16,03 |
| Dimensione att. scarico [in] | 1/2 in |
| Dimensione att. scarico [mm] | 12.95 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole a 4 vie reversibili |
| Identificazione modello | STF-0214G3 |
| Material Description | STF-0214G VALVOLA 4 VIE |
| Materiale attacco di processo | Rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Nome prodotto | Valvola di inversione a 4 vie |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| OPD min. [bar] | 3.430 bar |
| OPD min. [psi] | 50.000 psi |
| Perdita max. [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Resistenza agli urti standard | JIS C 60068-2-27 |
| Stabilità alle vibrazioni [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Test vibrazioni standard | JIS C 60068-2-6 |
| Tipo di att. scarico | Femmina |
| Tipo di prodotto | STF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.402 Kilogram |
| Peso netto | 0.401 Kilogram |
| Volume | 1.783 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |