Valvola di inversione a 4 vie, STF-0208G3
061L1147
Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3.43, Dimensione att. aspirazione [in]: 5/8, Config. di progettazione Stile: C
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: STF
061L1147
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEVDE |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -4 °F |
| Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 9.71 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 6.90 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 5.89 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 8.30 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 8.92 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 7.73 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 12.58 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 10.90 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Condizione cap 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condizione cap 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Config. di progettazione Stile | C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. aspirazione [in] | 5/8 |
| Dimensione att. aspirazione [mm] | 16.03 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione att. evap./cond. [in] | 5/8 |
| Dimensione att. evap./cond. [mm] | 16,03 |
| Dimensione att. scarico [in] | 3/8 in |
| Dimensione att. scarico [mm] | 9.70 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole a 4 vie reversibili |
| Identificazione modello | STF-0208G3 |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0208G3 I/32 |
| Materiale attacco di processo | Rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Nome prodotto | Valvola di inversione a 4 vie |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| OPD min. [bar] | 3.430 bar |
| OPD min. [psi] | 50.000 psi |
| Perdita max. [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Resistenza agli urti standard | JIS C 60068-2-27 |
| Stabilità alle vibrazioni [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Test vibrazioni standard | JIS C 60068-2-6 |
| Tipo di att. scarico | Femmina |
| Tipo di prodotto | STF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.433 Kilogram |
| Peso netto | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.783 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |