Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostato, UT 72

060H1805

Temperatura al sensore [°C]: -30 - 30, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]85 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]130 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Categoria dei contattiAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conn. elettricheViti a morsetto
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale (FS) [K]3.0 K
Dimensione sensore (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]30 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-30 °C
IspezionabileNo
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Materiale del tubo capillareRame
Metodo di montaggioMontaggio su quadro
Nome prodottoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo48 pz
Temperatura sensore max. [°C]80 °C
Temperatura sensore max. [°F]176.0 °F
Tipo di prodottoUT 72

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.144 Kilogram
Peso netto0.127 Kilogram
Volume0.66 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428567169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm