Termostato, UT 73
060H1802
Intervallo di temperatura [°C]: 2 - 40, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP00
060H1802
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 105 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 36 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 130 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conn. elettriche | Viti a morsetto |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale (FS) [K] | 3.0 K |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Termostato, UT 73 - I/48 |
| Materiale del tubo capillare | Rame |
| Metodo di montaggio | Montaggio su quadro |
| Nome prodotto | Termostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 48 pz |
| Temperatura sensore max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 176.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 2 °C |
| Tipo di prodotto | UT 73 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.135 Kilogram |
| Peso netto | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.66 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |