Termostato, UT 73
060H1502
Temperatura al sensore [°C]: 0 - 40, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP20
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: UT
Sostituzione consigliata: 060H1702
060H1502
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS CinaTYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 105 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 130 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conn. elettriche | Viti a morsetto |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale (FS) [K] | 2.3 K |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
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
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
| Material Description | UT 73 Thermostat M/24 |
| Materiale del tubo capillare | Rame |
| Metodo di montaggio | Montaggio |
| Nome prodotto | Termostato |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Temperatura sensore max. [°C] | 90 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 195.0 °F |
| Tipo di prodotto | UT 73 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.238 Kilogram |
| Peso netto | 0.104 Kilogram |
| Volume | 1.094 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |