Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostato, UT 73

060H1402

Temperatura al sensore [°C]: 0 - 40, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP00
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: UT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCEEACEMCDLVDRoHSRoHS CinaTYSKUKCA
Campo di temperatura [°F] [Max]105 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]130 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Categoria dei contattiAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conn. elettricheViti a morsetto
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione sensore (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]40 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]0 °C
IspezionabileNo
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionUT 73 -H1202-
Materiale del tubo capillareRame
Metodo di montaggioMontaggio su quadro
Nome prodottoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo48 pz
Temperatura sensore max. [°C]90 °C
Temperatura sensore max. [°F]195.0 °F
Tipo di prodottoUT 73

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.135 Kilogram
Peso netto0.07 Kilogram
Volume0.683 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428529617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm