Termostato, UT 72
060H1201
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 30, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Grado di protezione IP: IP00
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: UT
060H1201
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS CinaTYSKUKCA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 85 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 130 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Categoria dei contatti | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conn. elettriche | Viti a morsetto |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale (FS) [K] | 2.3 K |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 59 1/16 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
| Material Description | UT 72 -H1201- |
| Materiale del tubo capillare | Rame |
| Metodo di montaggio | Montaggio su quadro |
| Nome prodotto | Termostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 48 pz |
| Temperatura sensore max. [°C] | 60 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 140.0 °F |
| Tipo di prodotto | UT 72 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.109 Kilogram |
| Peso netto | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.75 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |