Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostato, UT 72

060H1104

Temperatura al sensore [°C]: -30 - 30, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Grado di protezione IP: IP20
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: UT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCEEACEMCDLVDRoHSRoHS CinaTYSKUKCA
Campo di temperatura [°F] [Max]85 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]130 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Categoria dei contattiAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conn. elettricheViti a morsetto
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale (FS) [K]2.3 K
Dimensione sensore (Ø x L) [in]15/64 x 5 43/64 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]6 x 144 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]30 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-30 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]59 1/16 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/20
Materiale del tubo capillareRame
Metodo di montaggioMontaggio
Nome prodottoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Temperatura sensore max. [°C]60 °C
Temperatura sensore max. [°F]140.0 °F
Tipo di prodottoUT 72

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.201 Kilogram
Peso netto0.128 Kilogram
Volume1.799 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422072577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm