Termostato, RT271
017D004466
Temperatura al sensore [°C]: 20 - 100, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore remoto cilindrico, Lunghezza tubo capillare [mm]: 10000, Grado di protezione IP: IP66
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RT
017D004466
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori genericiAccessori switch |
| Approvazione | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS CinaTYSK |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di impostazione temp. diff. [°C] [Max] | 20 °C |
| Campo di impostazione temp. diff. [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di impostazione temp. diff. [°F] [Max] | 68 °F |
| Campo di impostazione temp. diff. [°F] [Min] | 0 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 210 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 70 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale di contatto [°C] | 3.0 °C |
| Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/16 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 182 mm |
| Dimensioni raccordo pressione | 3/8 |
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
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
| Ispezionabile | Sistemi di contatto |
| lunghezza tubo capillare [in] | 393 11/16 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 10000 mm |
| Material Description | RT 271 0÷20°C 10 m tubo cap. sensori cil |
| N. dossier SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 10A |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 200 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 392.0 °F |
| Tempo di intervento relè [s] | 0 s |
| Tipo di prodotto | RT271 |
| Tipo di sensore | Sensore remoto cilindrico |
| Tipo raccordo pressione | G |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.281 Kilogram |
| Peso netto | 2.003 Kilogram |
| Volume | 5.087 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |