Termostato, RT101E
017-618066
Intervallo di temperatura [°C]: 25 - 90, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 5000, Grado di protezione IP: IP66
017-618066
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 194 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 77 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Categoria dei contatti | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 76 |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 20.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 3.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 10.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 2.4 °C |
| Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT gold |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Height (EF000040) | 76 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Ispezionabile | Sistemi di contatto |
| lunghezza tubo capillare [in] | 196 7/8 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 5000 mm |
| Material Description | RT101E Thermostat M/15 ATEX |
| N. dossier SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 10A |
| Quantità per formato imballo | 15 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 300 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 572.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| testo vendite ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | RT101E |
| Tipo di sensore | Bulbo remoto |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| Width (EF000008) | 76 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.275 Kilogram |
| Peso netto | 0.982 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986458 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |