Danfoss logo
Thermostat, RT14E_017-509866,017-617966

Termostato, RT14E

017-617966

Temperatura al sensore [°C]: -5 - 30, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 5000, Grado di protezione IP: IP66

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRMRSRoHSTYSKUA
Campo di temperatura [°F] [Max]86 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]23 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Categoria dei contattiCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max]10.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min]2.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]8.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]2.0 °C
Dim. coll. el.2xPg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP66
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]30 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-5 °C
IspezionabileSistemi di contatto
lunghezza tubo capillare [in]196 7/8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Material DescriptionRT14E Thermostat M/15 ATEX
N. dossier SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 10A
Quantità per formato imballo15 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]150 °C
Temperatura sensore max. [°F]302.0 °F
testo vendite ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoRT14E
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeRegolabile

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.127 Kilogram
Peso netto0.994 Kilogram
Volume2.685 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428986229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm