Termostato, RT9E
017-617866
Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -45, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: -15
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RT, RT
017-617866
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS CinaTYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 5 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -47 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria dei contatti | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 4.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 1.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 10.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 2.2 °C |
| Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT gold |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | -15 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -45 °C |
| Ispezionabile | Sistemi di contatto |
| lunghezza tubo capillare [in] | 196 7/8 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 5000 mm |
| Material Description | RT9E Thermostat M/15 ATEX |
| N. dossier SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 10A |
| Quantità per formato imballo | 15 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 150 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 302.0 °F |
| testo vendite ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Tipo di carica | Stato vapore |
| Tipo di prodotto | RT9E |
| Tipo di sensore | Bulbo remoto |
| Tipo differenziale | Regolabile |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.271 Kilogram |
| Peso netto | 0.858 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428962643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |