Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Termostato, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Campo di temperatura ambiente [°C]: -30 - 100, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC)
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Termostati

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Categoria dei contatti15 A, 250 V
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti collegamenti elettriciWires
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di contatto [°C]18.0 °C
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Funzione contattoSPST(NC)
Funzione resetAuto
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Identificazione modello465424L100
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]23.60 in
Lunghezza del cavo [m]0.600 m
Material Description12EN1678F40 BI-METAL
Nome prodottoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo200 pz
Tipo di prodottoBi-metal
Tipo differenzialeFisso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo85 Gram
Peso netto80 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016