Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with E bulb)

Termostato, KPU77

060L5223

Termostato, Tipo di prodotto: KPU77, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: 16, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]60 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiServizio pilota: 120/240 V CC, 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettricifor ½ in male pipe thread
Componenti incluseStaffa angolareViti
Conn. elettricheForo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoControllo della temperatura
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Max]18.0 °F
Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Min]6.3 °F
Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Max]18.0 °F
Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Min]6.0 °F
Dim. coll. el.7/8"
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]60 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]16 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]80 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2030 mm
Material DescriptionKPU77 Thermostat M/14
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo14 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]130 °C
Temperatura sensore max. [°F]265.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKPU77
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.79 Kilogram
Peso netto0.751 Kilogram
Volume1.624 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428075749
Proposition 65Cancer