Danfoss logo
KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

Termostato, KPU63

060L5213

Termostato, Tipo di prodotto: KPU63, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore del tubo capillare, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -51, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 10
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KPU

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]15 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-60 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contatti120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAServizio pilota: 120/240 V CC, 12W
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettriciper filettatura tubo maschio ½''
Componenti incluseStaffa angolareViti
Conn. elettricheForo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoControllo della temperatura
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Max]15.0 °F
Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Min]5.0 °F
Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Max]125.0 °F
Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Min]18.0 °F
Dim. coll. el.7/8"
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-51 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]80 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2030 mm
Material DescriptionKPU63 -L1107-
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo14 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]121 °C
Temperatura sensore max. [°F]250.0 °F
Tipo di caricaVapore
Tipo di prodottoKPU63
Tipo di sensoreSensore del tubo capillare
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.779 Kilogram
Peso netto0.74 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.551 Liter
EAN/UPC5702428074698