Danfoss logo
Thermostat, KPU73B, WEB060L8040

Termostato, KPU73B

060L5211

Termostato, Tipo di prodotto: KPU73B, Funzione reset: Manuale min, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Temperatura al sensore [°C]: -26 - 15
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KPU

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-15 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contatti120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAServizio pilota: 120/240 V CC, 12W
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettriciper filettatura tubo maschio ½''
Componenti incluseStaffa angolareViti
Conn. elettricheForo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoControllo della temperatura
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°F]6.0 °F
Differenziale a impostazione campo min. [°F]6.0 °F
Dim. coll. el.7/8"
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Caratteristica
Valore
Funzione resetManuale min
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-26 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]80 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2030 mm
Material DescriptionKPU73 -L1138-R.MIN.
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo14 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]80 °C
Temperatura sensore max. [°F]175.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKPU73B
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeFisso
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.775 Kilogram
Peso netto0.736 Kilogram
Volume1.624 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428075657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm