Termostato, KPU73
060L5208
Termostato, Tipo di prodotto: KPU73, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -26, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 15
060L5208
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 60 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -15 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | Servizio pilota: 120/240 V CC, 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti collegamenti elettrici | per filettatura tubo maschio ½'' |
| Componenti incluse | Staffa angolareViti |
| Conn. elettriche | Foro |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Controllo della temperatura |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Max] | 50.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Min] | 5.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Max] | 32.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Min] | 6.5 °F |
| Dim. coll. el. | 7/8" |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -26 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 80 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2030 mm |
| Material Description | KPU73 Thermostat M/14 |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 14 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 175.0 °F |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | KPU73 |
| Tipo di sensore | Bulbo remoto |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.785 Kilogram |
| Peso netto | 0.746 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075626 |
| Proposition 65 | Cancer |