Termostato, KPU61B
060L5205
Termostato, Tipo di prodotto: KPU61B, Funzione reset: Manuale min, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -29, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 15
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KPU
060L5205
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 60 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -20 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAServizio pilota: 120/240 V CC, 12W |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti collegamenti elettrici | per filettatura tubo maschio ½'' |
| Conn. elettriche | Foro |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Controllo della temperatura |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] | 3.5 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] | 11.0 °F |
| Dim. coll. el. | 7/8" |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Manuale min |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -29 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 200 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 5080 mm |
| Material Description | KPU61 -L1105-R.MIN. |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 14 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 121 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 250.0 °F |
| Tipo di carica | Vapore |
| Tipo di prodotto | KPU61B |
| Tipo di sensore | Bulbo per flusso aria |
| Tipo differenziale | Fisso |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.891 Kilogram |
| Peso netto | 0.846 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074681 |
| Proposition 65 | Cancer |