Termostato, KPU61
060L5201
Termostato, Tipo di prodotto: KPU61, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore del tubo capillare, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -29, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 15
060L5201
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 60 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -20 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | Servizio pilota: 120/240 V CC, 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti collegamenti elettrici | for ½ in male pipe thread |
| Componenti incluse | Staffa angolareViti |
| Conn. elettriche | Foro |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Controllo della temperatura |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Max] | 13.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Min] | 2.5 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Max] | 40.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Min] | 10.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 277.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 260.0 K |
| Dim. coll. el. | 7/8" |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -29 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 80 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2030 mm |
| Material Description | KPU 61 -L1101-CAP. |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 14 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 121 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 250.0 °F |
| Tipo di carica | Vapore |
| Tipo di prodotto | KPU61 |
| Tipo di sensore | Sensore del tubo capillare |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.795 Kilogram |
| Peso netto | 0.755 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074322 |
| Proposition 65 | Cancer |