Termostato, KPU19
060L2151
Termostato, Tipo di prodotto: KPU19, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo di sensore: Bulbo remoto, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -34, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 27
060L2151
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | C UL US UL873 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 80 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -30 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -35 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -31 °F |
| Categoria dei contatti | 0.5-8 A, 240 V AC240 V AC, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti collegamenti elettrici | per filettatura tubo maschio ½'' |
| Conn. elettriche | Foro |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Controllo della temperatura |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] | 12.6 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] | 3.6 °F |
| Dim. coll. el. | 7/8" |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPST(NC) |
| Funzione reset | Auto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 27 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -34 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 80 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
| Material Description | - |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E96053 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 60 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 140.0 °F |
| Tipo di prodotto | KPU19 |
| Tipo di sensore | Bulbo remoto |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.45 Kilogram |
| Peso netto | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.343 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |