Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Termostato, KPU19

060L2150

Termostato, Tipo di prodotto: KPU19, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -34, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 27

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneC UL US UL873
Campo di temperatura [°F] [Max]80 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-30 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-31 °F
Categoria dei contatti0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettricifor ½ in male pipe thread
Conn. elettricheForo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoControllo della temperatura
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°F]12.6 °F
Differenziale a impostazione campo min. [°F]3.6 °F
Dim. coll. el.7/8"
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP20
Caratteristica
Valore
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]120 in
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Material Description-
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE96053
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo16 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]60 °C
Temperatura sensore max. [°F]140.0 °F
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
Tipo di prodottoKPU19
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.45 Kilogram
Peso netto0.04 Kilogram
Volume1.343 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428906555
Proposition 65Cancer