Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8029

Termostato, KP73

060L203666

Temperatura al sensore [°C]: -26 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore remoto a doppio contatto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2030, Grado di protezione IP: IP30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]60 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-15 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contatti16 A resistivo, monofase8 A resistivo, monofaseServizio pilota: 120/240 V CA, 3AServizio pilota: 240V CC, 12W (0,05 A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardANSI/ASME B1.20.1
Componenti incluseViti
Conn. elettricheConnettore cavo orientabile
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max]18.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min]3.2 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Max]32.0 °F
Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Min]6.0 °F
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max]18.0 K
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min]3.2 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]20.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]3.5 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Max]36.0 °F
Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Min]6.0 °F
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]20.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]3.5 K
Dim. coll. el.NPSM 1/2 - 14
Dimensione sensore (Ø x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-26 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]80 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2030 mm
Material DescriptionKP73 Thermostat I/24
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Prodotto identico060L201766
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo24 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]80 °C
Temperatura sensore max. [°F]176.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKP73
Tipo di sensoreSensore remoto a doppio contatto
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.384 Kilogram
Peso netto0.32 Kilogram
Volume1.874 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428045438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm