Termostato, KP98
060L202466
Funzione reset: Manuale max, Funzione contatto: 2 SPST(NC), Tipo di sensore: Bulbo remoto, Grado di protezione IP: IP30, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1016
060L202466
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 150 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo temperatura lato destro [°C] [Max] | 180 °C |
| Campo temperatura lato destro [°C] [Min] | 100 °C |
| Campo temperatura lato destro [°F] [Max] | 350 °F |
| Campo temperatura lato destro [°F] [Min] | 210 °F |
| Campo temperatura lato sinistro [°C] [Max] | 120 °C |
| Campo temperatura lato sinistro [°C] [Min] | 60 °C |
| Campo temperatura lato sinistro [°F] [Max] | 250 °F |
| Campo temperatura lato sinistro [°F] [Min] | 140 °F |
| Categoria dei contatti | 16 A resistivo, monofase8 A resistivo, monofaseServizio pilota: 120/240 V CA, 3AServizio pilota: 240V CC, 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conn. elettriche | Connettore cavo orientabile |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] | 14.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] | 25.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] | 14.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] | 14.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] | 25.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] | 14.0 K |
| Dim. coll. el. | NPSM 1/2 - 14 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Equipaggiamento | Tubo cap. lato destro 80 in |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | 2 SPST(NC) |
| Funzione di ripristino, lato destro | Manuale max |
| Funzione di ripristino, lato sinistro | Manuale max |
| Funzione reset | Manuale max |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 40 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1016 mm |
| Material Description | KP98 Thermostat M/20 |
| N. dossier SCIP | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 150 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 302.0 °F |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | KP98 |
| Tipo di sensore | Bulbo remoto |
| Tipo differenziale | Fisso |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.68 Kilogram |
| Peso netto | 0.62 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |