Termostato, KP73
060L201766
Intervallo di temperatura [°C]: -26 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore remoto a doppio contatto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2030, Grado di protezione IP: IP30
060L201766
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 60 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -15 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 150 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | 16 A resistivo, monofase8 A resistivo, monofaseServizio pilota: 120/240 V CA, 3AServizio pilota: 240V CC, 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Componenti incluse | Viti |
| Conn. elettriche | Connettore cavo orientabile |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 18.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 3.2 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Max] | 32.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Min] | 6.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max] | 18.0 K |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min] | 3.2 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 20.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 3.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Max] | 36.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Min] | 6.0 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 20.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 3.5 K |
| Dim. coll. el. | NPSM 1/2 - 14 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 13/32 x 3 3/8 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 10 x 85 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 80 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2030 mm |
| Material Description | KP73 Thermostat M/32 |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prodotto identico | 060L203666 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 176.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -26 °C |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | KP73 |
| Tipo di sensore | Sensore remoto a doppio contatto |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.482 Kilogram |
| Peso netto | 0.412 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |