Danfoss logo
KP61 Thermostat M/32 , WEB060L8010

Termostato, KP61

060L200266

Intervallo di temperatura [°C]: -30 - 13, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2030, Grado di protezione IP: IP30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]55 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contatti16 A resistivo, monofase8 A resistivo, monofaseServizio pilota: 120/240 V CA, 3AServizio pilota: 240V CC, 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardANSI/ASME B1.20.1
Componenti incluseViti
Conn. elettricheConnettore cavo orientabile
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max]7.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min]1.2 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Max]13.0 °F
Differenziale a impostazione campo max. [°F] [Min]2.2 °F
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max]7.0 K
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min]1.2 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]23.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]4.5 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Max]40.0 °F
Differenziale a impostazione campo min. [°F] [Min]8.0 °F
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]23.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]4.5 K
Dim. coll. el.NPSM 1/2 - 14
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]80 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2030 mm
Material DescriptionKP61 Thermostat M/32
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo32 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]120 °C
Temperatura sensore max. [°F]248.0 °F
Temperature range [°C] [max]13 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo di caricaVapore
Tipo di prodottoKP61
Tipo di sensoreBulbo per flusso aria
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.468 Kilogram
Peso netto0.404 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428014939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm