Termostato, KP79
060L127466
Temperatura al sensore [°C]: 50 - 100, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore rigido, Grado di protezione IP: IP55
060L127466
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 122 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 150 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
| Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 15.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 5.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max] | 15.0 K |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min] | 5.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 15.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 5.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 15.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 5.0 K |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP55 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 6 9/16 in |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 110 mm |
| Material Description | KP79 Thermostat M/10 |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E31024MH27572 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 150 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 302.0 °F |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | KP79 |
| Tipo di sensore | Sensore rigido |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.705 Kilogram |
| Peso netto | 0.696 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 3.684 Liter |
| EAN/UPC | 5702428543033 |