Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostato, KP61

060L126766

Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore del tubo capillare, Lunghezza tubo capillare [mm]: 3000, Grado di protezione IP: IP30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]59 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Componenti incluseVitiStaffa da parete
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max]7.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min]1.5 °C
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max]7.0 K
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min]1.5 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]23.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]5.5 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]23.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]5.5 K
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-30 °C
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]118 in
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Material DescriptionKP61 Thermostat M/14
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo14 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]120 °C
Temperatura sensore max. [°F]248.0 °F
Tipo di caricaVapore
Tipo di prodottoKP61
Tipo di sensoreSensore del tubo capillare
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.608 Kilogram
Peso netto0.52 Kilogram
Volume1.468 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428941686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm