Termostato, KP61
060L126466
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore del tubo capillare, Lunghezza tubo capillare [mm]: 6000, Grado di protezione IP: IP30
060L126466
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 59 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 150 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Componenti incluse | VitiStaffa da parete |
| Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 7.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max] | 7.0 K |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min] | 1.5 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 23.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 5.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 23.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 5.5 K |
| Dim. coll. el. | 6-14 mm |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 236 1/4 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 6000 mm |
| Material Description | KP61 Thermostat M/10 |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 120 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 248.0 °F |
| Tipo di carica | Vapore |
| Tipo di prodotto | KP61 |
| Tipo di sensore | Sensore del tubo capillare |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.75 Kilogram |
| Peso netto | 0.603 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428942126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |