Termostato, KP61
060L124866
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore del tubo capillare, Lunghezza tubo capillare [mm]: 4000, Grado di protezione IP: IP30
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KP, KP
060L124866
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Cinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 59 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 150 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Componenti incluse | MorsettiStaffa da parete |
| Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 7.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max] | 7.0 K |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min] | 1.5 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 23.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 5.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 23.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 5.5 K |
| Dim. coll. el. | 6-14 mm |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 157 1/2 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 4000 mm |
| Material Description | KP 61 -L1100- |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 14 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 120 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 248.0 °F |
| Tipo di carica | Vapore |
| Tipo di prodotto | KP61 |
| Tipo di sensore | Sensore del tubo capillare |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.622 Kilogram |
| Peso netto | 0.529 Kilogram |
| Volume | 1.468 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428251587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |