Danfoss logo
KP 61 - KP 81 dimensions, without sensor bulb

Termostato, KP78

060L118466

Intervallo di temperatura [°C]: 30 - 90, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]86 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max]16.5 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min]7.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max]16.5 K
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min]7.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]20.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]4.5 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]20.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]4.5 K
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionKP 78 30÷90°C 2 m tubo cap. sensore cili
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024MH27572
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo32 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]150 °C
Temperatura sensore max. [°F]302.0 °F
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]30 °C
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKP78
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.434 Kilogram
Peso netto0.408 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423148783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm