Danfoss logo
Thermostat, KP77, WEB060L8047

Termostato, KP75

060L117166

Intervallo di temperatura [°C]: 0 - 40, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Tipo di sensore: Sensore ambiente, Grado di protezione IP: IP30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=4 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=6 A, 400 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Componenti incluseViti
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C]3.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [K]3.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]10.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]4.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]10.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]4.0 K
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1 x 3 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]25 x 78 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Material DescriptionKP 75 0÷40°C Sonda ambiente
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024MH27572
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo32 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]80 °C
Temperatura sensore max. [°F]176.0 °F
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKP75
Tipo di sensoreSensore ambiente
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.42 Kilogram
Peso netto0.356 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423148769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm