Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostato, KP98

060L113166

Funzione reset: Manuale max, Funzione contatto: 2 SPST(NC), Tipo di sensore: Bulbo remoto, Grado di protezione IP: IP30, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo temperatura lato destro [°C] [Max]180 °C
Campo temperatura lato destro [°C] [Min]100 °C
Campo temperatura lato destro [°F] [Max]350 °F
Campo temperatura lato destro [°F] [Min]210 °F
Campo temperatura lato sinistro [°C] [Max]120 °C
Campo temperatura lato sinistro [°C] [Min]60 °C
Campo temperatura lato sinistro [°F] [Max]250 °F
Campo temperatura lato sinistro [°F] [Min]140 °F
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C]14.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [K]14.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C]14.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K]14.0 K
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EquipaggiamentoTubo cap. lato destro 2 m
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contatto2 SPST(NC)
Funzione di ripristino, lato destroManuale max
Funzione di ripristino, lato sinistroManuale max
Funzione resetManuale max
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]39 3/8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Material DescriptionKP 98 -L1131-
N. dossier SCIPbdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat with Zink
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo20 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]150 °C
Temperatura sensore max. [°F]302.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKP98
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeFisso
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.686 Kilogram
Peso netto0.62 Kilogram
Volume1.993 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm