Danfoss logo
KP71 Thermostat M/32, WEB060L8022

Termostato, KP71

060L111566

Intervallo di temperatura [°C]: -5 - 20, Funzione reset: Manuale min, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]68 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]23 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C]3.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [K]3.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C]3.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K]3.0 K
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Caratteristica
Valore
Funzione resetManuale min
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionKP 71 -L1115-R.MIN.
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo32 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]80 °C
Temperatura sensore max. [°F]176.0 °F
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKP71
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeFisso
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.426 Kilogram
Peso netto0.362 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428016445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm