Termostato, KP69
060L111266
Intervallo di temperatura [°C]: -5 - 35, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
060L111266
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 95 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 23 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 150 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 7.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 1.8 °C |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max] | 7.0 K |
| Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min] | 1.8 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 25.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 4.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 25.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 4.5 K |
| Dim. coll. el. | 6-14 mm |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
| Material Description | KP 69 -L1112- |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 120 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 248.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -5 °C |
| Tipo di carica | Vapore |
| Tipo di prodotto | KP69 |
| Tipo di sensore | Bulbo per flusso aria |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.436 Kilogram |
| Peso netto | 0.368 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014571 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |