Danfoss logo
KP61 Thermostat , WEB060L8005

Termostato, KP63

060L110866

Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 10, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Campo di temperatura [°F] [Max]14 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]150 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max]8.0 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min]2.7 °C
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max]8.0 K
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min]2.7 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]70.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]10.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]70.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]10.0 K
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensione sensore (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionKP 63 -L1108-
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo32 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]120 °C
Temperatura sensore max. [°F]248.0 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di caricaVapore
Tipo di prodottoKP63
Tipo di sensoreBulbo per flusso aria
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.432 Kilogram
Peso netto0.366 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428014557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm