Connettore
061F1304
Utilizzato per prodotto: ACB, Funzione: Connettore in gomma impermeabile, Utilizzato per commenti al prodotto: Per versioni con connettore a forcella
061F1304
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione | Connettore in gomma impermeabile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Material Description | ACB-CONNETTORE IP64 CAVO 600 |
| Nome prodotto | Connettore |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 300 pz |
| Tipo di prodotto | Accessory |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Per versioni con connettore a forcella |
| Utilizzato per prodotto | ACB |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.216 Kilogram |
| Peso netto | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.457 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |