Accessori per interruttori, Manopola di regolazione
060-1096
Tipo: Accessorio, Utilizzato per prodotto: UT 73, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 48
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per interruttori
060-1096
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Material Description | POMELLO PER UT |
| Nome prodotto | Manopola di regolazione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 48 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Ulteriori informazioni | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| Utilizzato per prodotto | UT 73 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10 Gram |
| Peso netto | 8 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |